Por Ferdinand Rein, director del Centro de I+D de Alemania
La seguridad de las máquinas, tanto centralizada como descentralizada, tiene muchas ventajas. En SMC contamos con una solución innovadora: un módulo de E/S remotas PROFIsafe totalmente certificado con bloque de válvulas integrado que permite conectar de forma segura todos los dispositivos SMC para su control por el PLC de seguridad central (F-PLC).
Las ventajas de una estrategia de seguridad de este tipo son importantes y entre ellas destaca el hecho de que con un sistema centralizado no se requiere el uso de relés de seguridad. Sin la necesidad de estos dispositivos "locales" (próximos a la función), se reducen los costes. Además, al incluir toda la aplicación en un único proyecto, se simplifica la puesta en marcha con la subsiguiente resolución de problemas y la validación final de seguridad de todas las funciones de seguridad implementadas.
Con los F-PLC centralizados, los fabricantes de maquinaria pueden conectar en red los controles de seguridad centralizados para compartir los datos de configuración y programación seguros y no seguros que exija la aplicación. Otra ventaja añadida, el uso de E/S de seguridad remotas por parte de estos controles proporciona libertad de diseño para instalar las E/S de seguridad en distintas posiciones alrededor de la máquina. Las E/S remotas pueden ser E/S seguras o estándar en el módulo de bus de campo, lo que facilita la puesta en marcha y reduce los costes de instalación y mano de obra.
Décadas de experiencia
Por supuesto, hay muchos motivos a favor tanto de la seguridad centralizada como de la descentralizada. Cada aplicación es diferente y nuestros expertos de SMC están a tu lado para colaborar en tus proyectos y ofrecerte el mejor asesoramiento basado en décadas de experiencia y conocimiento tecnológico. Alcanzar el nivel funcional de seguridad requerido es una tarea minuciosa que requiere de la aportación de ingenieros cualificados. Nuestra red mundial está a tu disposición para apoyarte en esta labor para alcanzar la solución óptima.
Entre nuestras soluciones, listas para usar para seguridad sobre bus de campo, se encuentra la serie EX245-FPS de SMC, una unidad de interfaz serie PROFIsafe totalmente certificada para su uso en aplicaciones de seguridad hasta PL e según la norma EN ISO 13849-1 y SIL 3 según la norma IEC 62061/IEC 61508. Este bloque de conexión intrínsecamente seguro permite una conexión coherente con todos los dispositivos SMC, así como la comunicación de los dispositivos F a través del bus de campo con el F-PLC (con un F-Host integrado).
Sistemas de comunicación bus de campo compatible con PROFIsafe, serie EX245
Entradas y salidas seguras
Esta solución innovadora es compatible con conectores Ethernet de fibra óptica (SCRJ) o de cobre (codificados M12-D, RJ45), y con conectores de alimentación de tensión push-pull o 7/8" 24VDC. La serie EX245-FPS ofrece tanto entradas seguras externas (cuatro puertos de entrada con dos entradas seguras para cada puerto) como salidas seguras integradas a través de cuatro zonas de alimentación: una zona para la desconexión segura de la alimentación de tensión de los módulos de salida modulares y tres zonas de válvulas seguras (una válvula piloto más hasta ocho válvulas de dirección por zona). Como solución totalmente PROFIsafe, el cableado está integrado internamente para cada zona de potencia (no se requiere cableado separado).
La serie EX245-FPS es una opción segura y atractiva para los fabricantes de maquinaria, que se complementa con una puesta en marcha rápida, un diseño ligero y funciones de ahorro de energía. Además, el sistema de diagnóstico completo facilita la identificación y resolución de errores.
Cuando se trata de la seguridad de las máquinas, conseguir minimizar al máximo los posibles riesgos y proteger a los operarios es el objetivo principal. Aunque elegir entre sistemas de seguridad de máquinas centralizados y descentralizados puede resultar a veces complicado, SMC está siempre a tu lado en el lado seguro. Porque tenemos a tu disposición expertos y soluciones específicas de producto.