Por Zdenek Velfl, Business Consultant en SMC Chequia
Las aplicaciones de automoción de gran volumen como la soldadura plantean numerosas exigencias, entre ellas una alta productividad y fiabilidad. Cualquier fallo o inconsistencia en las soluciones robóticas utilizadas en estos procesos pueden suponer costosas paradas de producción y elevados costes de mantenimiento o reparación. Por este motivo, un número cada vez mayor de fabricantes de robots opta por colaborar con nuestros equipos de ingenieros expertos de SMC, quienes pueden ofrecer una solución modular muy eficaz y conveniente para manipular fluidos específicos para soldadura como aire, gases y agua.
Las soldaduras por arco, por láser y por puntos son habituales en el sector de la automoción, en donde los requisitos de alimentación del robot pueden incluir aire comprimido, agua y gases de soldadura como N2 o CO2. Nuestras soluciones modulares, basadas en paneles, se adaptan a distintas configuraciones y controlan la presión y el caudal de los fluidos en función de las demandas específicas de cada aplicación. Por ejemplo, muchas tareas de soldadura requieren una presión de entre 2 y 6 bares, y un caudal de entre 200 y 500 l/min.
Reproducciones personalizadas de paneles de control de fluidos de SMC
Colaboramos con los ingenieros de robótica, para que puedan definir los requisitos del control de movimiento accionado por aire y las ventajas que este aporta. A modo de ejemplo, ¿qué tipo de electroválvula se necesita para responder a las exigencias de tareas específicas de soldadura robotizada? Tal vez, el brazo del robot deba trabajar a distintas velocidades durante el proceso de soldadura, así que ¿cuál es la mejor manera de reducir o aumentar el caudal de fluido en consecuencia? La neumática es nuestro campo, por tanto, podemos encontrar la respuesta a estas importantes cuestiones y a otras muchas más.
A modo de ejemplo, recientemente hemos desarrollado un panel neumático para un reconocido fabricante de robots que resulta idóneo para células de soldadura por láser. El panel cuenta con circuitos independientes de aire comprimido y gas para ofrecer un control preciso de la soldadura. Podemos garantizar que la filtración y el ajuste del aire comprimido y la presión del gas de soldadura proporcionan una calidad uniforme del producto acabado, lo que es de vital importancia en la exigente industria del automóvil. El panel incluye una válvula de arranque de seguridad para el suministro de aire a baja velocidad que eleva gradualmente la presión inicial en el circuito de aire. Esta válvula facilita también el escape rápido mediante el corte del suministro de aire.
Nuestras soluciones modulares de manipulación de fluidos también son perfectas para las operaciones de pintura en la industria del automóvil, donde la calidad vuelve a ser esencial. Los materiales típicos pueden incluir productos sin silicona, muy populares en aplicaciones de automoción, ya que la silicona tiene un efecto perjudicial sobre la calidad de la adherencia de la pintura.
Además de un control preciso, la elección de una solución modular para el control de fluidos proporciona eficiencia energética, ya que el suministro de estos solo se realiza cuando es necesario a través de un regulador proporcional. La seguridad es otra ventaja, ya que las válvulas integradas aseguran que todo el sistema dejará de funcionar si alguien se mete dentro de la barrera de protección.
Regulador electroneumático de SMC - Serie ITV
Válvula de alivio de presión residual SMC, ISO 13849-1, Serie VP544-X536
Para ponérselo fácil a los fabricantes de robots, nos aseguramos de que cada panel incluya todos los componentes necesarios para ofrecer una solución completa, incluyendo unidades de mantenimiento neumáticas con válvula de alivio de presión residual y función de arranque progresivo, así como tuberías de agua de refrigeración (si son necesarias), racores, tubos flexibles y accesorios. El diseño robusto de los paneles garantiza su compatibilidad con todas las aplicaciones de soldadura y pintura, en las que prevalecen condiciones ambientales de funcionamiento extremadamente exigentes.