Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Cilindros neumáticos: impulsa tu eficiencia energética cambiando a una presión de funcionamiento de 4 bar

Por Séamus Dunne, responsable técnico de la gama de actuadores en el Centro Técnico Europeo de SMC 

El cambio climático, la sostenibilidad y la eficiencia energética nunca han ocupado un lugar tan destacado en la agenda política. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow (Reino Unido), reunió a los líderes políticos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las empresas y los científicos de todo el mundo con el objetivo de acelerar la adopción de medidas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. La pregunta para quienes trabajamos en el sector de la maquinaria industrial es, ¿cómo podemos contribuir? Tenemos una nueva generación de ingenieros deseosos de influir positivamente en el mundo industrial, creando máquinas que logren nuevos niveles de eficiencia energética para ayudar a proteger la Tierra para las futuras generaciones.

Al diseñar máquinas y sistemas industriales para una presión de funcionamiento a 4 bar, en lugar de 7 bar, los fabricantes pueden reducir su consumo de energía hasta en un 29%. Con este considerable beneficio medioambiental, la cuestión es cómo hacer realidad esta idea. El director de Proyectos Industriales de SMC para Europa, Andy Still, tiene una amplia experiencia en este ámbito. Lee su artículo sobre eficiencia energética “Libera la presión”

En SMC, en relación con nuestros productos de ahorro de energía, suministramos tanto cilindros ISO como no ISO; cada uno tiene sus propios atributos y ventajas. Los cilindros ISO resultan beneficiosos en una gran variedad de aplicaciones diferentes, lo que, sumado a su uniformidad en las dimensiones (independientemente del proveedor neumático), son la razón por la que siguen siendo muy utilizados en proyectos de maquinaria industrial en todo el mundo. Sin embargo, si realmente quieres llevar la eficiencia energética a nuevos niveles, mi elección serían las soluciones no ISO.

Nuestros ingenieros en Japón buscan constantemente alternativas más eficientes para reducir el consumo de energía y colaborar con los fabricantes de equipos originales a fin de crear soluciones más sostenibles. Sabemos que ser más compactos y ligeros es el camino para quienes buscan soluciones ultra eficientes. Menos material significa máquinas más ligeras y costes de envío menores. Los productos más compactos reducen, en última instancia, la huella de las máquinas. Además, se pueden instalar más líneas de máquinas en las fábricas, lo que aumenta la productividad. Y, aunque no puedo afirmar que más ligero y pequeño refleje siempre un menor consumo de aire, la instalación de este tipo de componentes en las partes móviles de la máquina puede significar un menor consumo de energía.

Para hacernos una idea de la diferencia entre ISO y no ISO, veamos un ejemplo: en comparación con el cilindro SMC C96-C ISO (50 mm de diámetro, 100 mm de carrera), la longitud de nuestra nueva serie JMB presenta una reducción del 18%, su anchura es un 9% más reducida y su peso un 39% más ligero. En términos generales, es posible ahorrar en consumo de aire mediante el uso de diámetros intermedios. Por ejemplo, para mover una pieza con un peso de 37 kg, se necesita un cilindro con un diámetro interior de 43 mm o más (si funciona a una presión de 5 bar). Antes, un diámetro convencional de 50 mm habría sido la opción más adecuada, ya que el siguiente tamaño más pequeño, 40 mm, tiene un rendimiento insuficiente. Sin embargo, con el nuevo cilindro JMB de 45 mm de diámetro, se obtiene una potencia suficiente y se ahorra aire gracias a la reducción de 0,4 l (ANR) en el consumo de aire en comparación con la variante de 50 mm

Cilindro serie JMB de SMC – Ofrece diámetros intermedios

Con frecuencia, los clientes transmiten su deseo de disponer de cilindros más compactos que sigan ofreciendo un rendimiento óptimo y, al mismo tiempo, reduzcan los requisitos energéticos. Desgraciadamente, conseguir estas optimizaciones y los altos niveles de ahorro de consumo energético que exige la crisis climática es extremadamente difícil dentro de las limitaciones de la norma ISO 15552. Aunque, por supuesto, seguimos apoyando a nuestros clientes con una amplia gama de cilindros ISO y sus opciones, estamos avanzando en el desarrollo de otras gamas de cilindros, como nuestra serie JMB, para satisfacer la demanda del mercado de productos más compactos y eficientes energéticamente.  Nos encontramos en un momento de adopción de decisiones críticas para todo el planeta. Tomemos las medidas más apropiadas.

DATOS GRÁFICOS ADICIONALES

El consumo de aire puede reducirse gracias a una óptima selección del tamaño

EJEMPLO

Para mover una pieza con un peso de 37 kg, se necesita un tamaño de Ø 43 o superior. Anteriormente, un diámetro de Ø 50 habría sido la opción más adecuada, ya que el siguiente tamaño más pequeño, el Ø 40, tiene un rendimiento insuficiente. Sin embargo, con el nuevo tamaño de Ø 45 se puede obtener un rendimiento suficiente y ahorrar aire gracias a la reducción de 0,4 l (ANR) en el consumo de aire en comparación con Ø 50.

∗ Condiciones / Presión de alimentación: 0,5 MPa, Factor de carga: 50 %
Tamaño actual del diámetro de salida

NOTA 1 - Presión de alimentación: 0,5 MPa, Factor de carga: 50 %

Cuando se utiliza el diámetro intermedio de Ø 45
NOTE 1 - Presión de alimentación: 0,5 MPa, Factor de carga: 50 %

CONSUMO AIRE - Ø 50: 2.2 L (ANR) − Ø 45: 1.8 L (ANR) = 0.4 L (ANR)  18 % de reducción 

Cilindro neumático y cilindro ISO 15552. Comparación de dimensiones y peso

Comparación: ø63, carrera 200 mm

¿Interesado en conocer las diferencias de emisiones de CO2 de nuestros cilindros ISO frente a sus alternativas NO ISO? Descúbrelo aquí

Descubre cómo transformar la energía para impulsar tu competitividad

 

También te puede interesar

 

SMC colabora con los fabricantes de maquinaria en el diseño y desarrollo de máquinas energéticamente eficientes
Por Roy Schep, Responsable de Eficiencia Energética, SMC Holanda
Leer más 

Reduce hasta un 70% el consumo de aire en aplicaciones de soplado y succión
Por Marek Strojil, Ingeniería de aplicación al cliente en SMC Chequia
Leer más 

Propuestas SMC de ahorro energético en el aire comprimido
 Por Andy Still, Director de Proyectos Industriales y Energía en Europa
Leer más 

Descubre cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos