Durante casi 60 años, Beck Packautomaten GmbH & Co KG en Frickenhausen, Suabia, ha estado desarrollando y fabricando sistemas de envasado en film y retráctil para más de 40 sectores. La empresa ha desarrollado máquinas de envasado que producen bolsas, especialmente adaptadas para el comercio minorista, para su envío por correo postal y servicios de paquetería. El formato de estas bolsas se adapta automáticamente a los productos envasados. Las bolsas se etiquetan durante el proceso de envasado, se perforan para permitir una rápida apertura y retorno y, se les añade un asa para el transporte. Algo especialmente práctico para aquellos usuarios que prefieren recoger su pedido en tienda; también para el servicio de paquetería o correos ya que posibilita que se pueda colgar en la puerta.
Como el asa de la bolsa debe quedar centrada, independientemente de su tamaño, un elemento de sellado se mueve a la posición exacta de cada unidad de embalaje para perforar el asa. Esta tarea debe realizarse con alta velocidad, precisión y confiabilidad.
Para realizar estos ajustes del asa, Beck Packautomaten utilizaba un cilindro eléctrico con motor paso a paso, que no se ajustaba correctamente a su aplicación. Así, Beck Packautomaten solicitó el asesoramiento de SMC, uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de automatización personalizadas, en busca de una mejora
Los requisitos para la nueva combinación de productos fueron los habituales: diseño compacto debido al poco espacio disponible, conexión sencilla al sistema de control de Siemens existente mediante PROFINET®, y una alta fiabilidad. Las especificaciones físicas exigían una carrera de ajuste mínima de 150 mm y un tiempo de ajuste máximo de un segundo.
"Recibimos el mejor asesoramiento durante el diseño y puesta en marcha del sistema", afirma Mark Hübsch-Dolde, jefe de construcción eléctrica de Beck Packautomaten. SMC seleccionó el controlador de motor paso a paso JXCP1 y el accionamiento LEY25A para esta aplicación. El controlador se comunica directamente en PROFINET®. Gracias a su doble puerto, el controlador ofrece una gran flexibilidad y admite tanto una topología de anillo (DLR) como topología en línea. La parametrización es muy sencilla y se puede realizar a través de un software de fácil instalación y manejo en Windows; como alternativa también es posible con una consola manual. El controlador, JXCP1, es compatible con todos los motores paso a paso de la serie LEY de SMC.
Los motores paso a paso unipolares proporcionan el accionamiento eléctrico de la serie LEY. Integra un encoder de forma estándar, lo que significa que el funcionamiento se controla de forma similar a un servoaccionamiento. Los accionamientos pueden funcionar con una fuerza definida e informar de la posición real actual cuando se alcanza este valor. Todos los accionamientos de la serie LEY están equipados con un vástago y pueden ejecutar carreras de 30 a 800 mm. Dependiendo del modelo, se consigue una precisión de repetición de hasta ± 0,02 mm. La fuerza de empuje puede alcanzar hasta 12000 N; se pueden alcanzar velocidades de hasta 1200 mm/s.
La carcasa y las juntas del cilindro protegen de forma segura tanto el motor eléctrico como el mecanismo de husillo de su interior. Esto hace que los accionamientos de la serie LEY sean extremadamente duraderos. Al mismo tiempo, pueden montarse fácilmente cerca de la aplicación, incluso si están expuestos a altos niveles de humedad o polvo.
Los jefes de proyecto de Beck Packautomaten pudieron comprobar lo fácil que es conectar el conjunto controlador/motor paso a paso a la máquina de envasado. "Todos quedaron encantados con la sencilla configuración y puesta en marcha", recuerda Mark Hübsch-Dolde. La integración de los nuevos productos se realizó sin problemas para el fabricante de la máquina, gracias al soporte durante la puesta en marcha inicial.
En general, esta cooperación beneficia al fabricante de máquinas de muchas maneras: la sencilla configuración del controlador reduce a la mitad los tiempos de puesta en marcha y la interfaz PROFINET® integrada permite la conexión al concepto de máquina existente sin necesidad de hardware adicional. Al mismo tiempo, los controladores JXCP también ofrecen la oportunidad de controlar diferentes modelos de actuadores eléctricos. Basándose en su experiencia positiva y con el apoyo de SMC, Beck Packautomaten quiere ahora poner a prueba otros componentes de sus procesos. Por tanto, es posible que pronto veamos más mejoras. Y todo ello de forma muy tradicional, de persona a persona.