Productos que cumplen la directiva RoHS
Los productos que cumplen con la directiva RoHS están indicados con el símbolo [H] en las etiquetas del producto y del embalaje; para conocer la conformidad de los productos con el símbolo [G], consulte la Declaración de Conformidad.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/products/rohs/rohs-01.jpg)
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/products/rohs/rohs_02.jpg)
Categorías de aparatos eléctricos y electrónicos cubiertos por la Directiva RoHS
1. Grandes electrodomésticos.
2. Pequeños electrodomésticos.
3. Equipos de informática y telecomunicaciones.
4. Equipos de consumo.
5. Equipos de iluminación.
6. Herramientas eléctricas y electrónicas.
7. Juguetes, equipos de ocio y deporte.
8. Dispositivos médicos.
9. Instrumentos de vigilancia y control, incluidos los instrumentos de vigilancia y control industrial.
10. Distribuidores automáticos.
11. Otros AEE no incluidos en ninguna de las categorías anteriores.
Los productos SMC se encuentran en las categorías 9 y 11.
Aplicaciones/Materiales no utilizados en productos SMC
6(a): El plomo como elemento de aleación en el acero para fines de mecanizado y en el acero galvanizado que contenga hasta un 0,35 % de plomo en peso
6(b): El plomo como elemento de aleación en el aluminio que contenga hasta un 0,4 % de plomo en peso
6(c): Aleación de cobre con un contenido de plomo de hasta el 4 % en peso
7(a): Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura de fusión (es decir, aleaciones a base de plomo que contengan el 85 % en peso o más de plomo)
7(b): Plomo en soldaduras para servidores, sistemas de almacenamiento y matrices de almacenamiento, equipos de infraestructura de red para conmutación, señalización, transmisión y gestión de redes para telecomunicaciones
7(c)-I: Componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en un vidrio o cerámica que no sea cerámica dieléctrica en condensadores, por ejemplo, dispositivos piezoeléctricos, o en un compuesto de matriz de vidrio o cerámica
7(c)-II: Plomo en cerámica dieléctrica en condensadores para una tensión nominal de 125 V CA o 250 V CC o superior
8(b): Cadmio y sus compuestos en contactos eléctricos
En SMC nos comprometemos con el medio ambiente:
La misión de SMC reconoce que la conservación de la tierra es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los seres humanos y su contribución es desarrollar y ofrecer productos respetuosos con el medio ambiente.
Este compromiso se traduce en los siguientes siete principios:
• Reducir los componentes perjudiciales para el medio ambiente
• Disminución de ruidos, vibraciones y olores
• Centrarnos en productos con alta eficiencia energética
• Conservación de los recursos naturales
• Reducir el transporte y el embalaje
• Gestión de residuos
• Divulgación de información sobre actividades verdes
La información anterior es nuestra interpretación basada en la reglamentación local actualizada a enero de 2021.
Los clientes que adquieran productos de SMC para uso en equipos que cumplan la directiva RoHS deberán consultar la Directiva para comprender sus obligaciones legales.