Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Válvulas de control

Automatización de válvulas

Las válvulas industriales controlan y regulan el flujo de gases, vapor o líquidos en las tuberías. Si es necesario, las válvulas también cortan el flujo.

Para automatizar estos procesos, las válvulas de control necesitan los siguientes tres elementos:

  • Actuador
  • Suministro de aire comprimido
  • Posicionador

Descubre nuestras soluciones específicas para estos tres componentes.

Descubre nuestras válvulas de control

Consigue un alto nivel de calidad con nuestras válvulas de control

Automatiza tus procesos industriales con nuestras válvulas de control:

Posicionadores

Utilízalo para mantener una válvula automática abierta en una posición determinada, según una señal de entrada.

Posicionadores

Productos destacados

Válvula de cierre

Para mantener el actuador en la última posición en caso de fallo del suministro de aire.

Válvula de cierre

Productos destacados

Relé multiplicador

Una solución ideal para aumentar la velocidad de funcionamiento de un actuador. Se utiliza principalmente combinado con un posicionador.

Relé multiplicador

Productos destacados

Filtros reguladores

Se monta normalmente con un regulador de presión y un filtro. En conjunto, controlan la presión y garantizan una calidad de aire adecuada.

Filtros reguladores

Productos destacados

También te puede interesar

Relés multiplicadores

Una solución ideal para aumentar la velocidad de funcionamiento de un actuador. Se utiliza principalmente en combinación con un posicionador.

Válvulas de cierre

Para mantener el actuador en la última posición en caso de fallo del suministro de aire.

Filtros reguladores

Normalmente, se instalan con un regulador de presión y un filtro. En conjunto, controlan la presión y garantizan una calidad de aire adecuada.

Posicionadores

Se utilizan para mantener una válvula automática abierta en una posición determinada, según una señal de entrada.

Electroválvulas

Para el control ON/OFF de válvulas automáticas.