Descubre más
Todo sobre:
¿Necesitas ayuda con la selección?
Soluciones industriales
Industrias
Ecosistema Digital SMC
Documentación
Guías de selección
Herramientas de soporte
Novedades
Cultura de empresa
Sobre SMC
Uno de los principales avances en la automatización de las panificadoras es la integración de sistemas IO-Link y de bus de campo. Dichas tecnologías permiten una comunicación impecable entre dispositivos como sensores y actuadores, creando un entorno de red que mejora la precisión y el control en los procesos de producción. IO-Link facilita el intercambio de datos en tiempo real, de modo que las panificadoras puedan optimizar sus operaciones, reducir el tiempo de inactividad y mejorar su productividad global.
Cada vez son más las panificadoras que están adoptando prácticas respetuosas con el medio ambiente, como la reducción de residuos, las iniciativas de reciclado y el uso de ingredientes sostenibles. La industria reconoce su responsabilidad a la hora de minimizar el impacto ambiental y está impulsando tecnologías para desarrollar soluciones de envasado más sostenibles, equipos energéticamente eficientes y prácticas responsables de aprovisionamiento.
SMC te ayuda a abordar el desafío de un horneado sostenible y eficiente. Nuestras innovadoras soluciones de automatización optimizan los procesos para lograr una calidad constante y un control preciso. Imagina conseguir estos beneficios:
Optimiza cada etapa de tu línea de producción con las soluciones innovadoras de SMC:
Hornea el futuro. Colabora con SMC para optimizar la eficiencia y la sostenibilidad de tus procesos.
Almacenamiento, pesaje y mezclado
Transportadores
Desmoldeo y limpieza de moldes
Rebanado/Corte
Embalaje
Otras soluciones
En los procesos de panificación, las etapas de almacenamiento y pesaje desempeñan un papel clave para garantizar la precisión y calidad de la creación culinaria final. Unas prácticas eficaces de almacenamiento salvaguardan la integridad de los ingredientes, preservando su frescura y mejorando la calidad global del producto. Al mismo tiempo, un meticuloso procedimiento de pesaje contribuye a lograr la precisión necesaria para una exitosa ejecución de la receta.
El mezclado de los ingredientes inicia el proceso químico de panificación, incluyendo la combinación e hidratación de componentes secos, la incorporación de aire y el desarrollo del gluten para lograr unas características óptimas de manipulación de la masa. Se aplican mediciones y controles exactos a los tiempos de mezclado, la entrada de energía y la temperatura de la masa.
Serie JSXFA
Un impulso hacia la eficiencia
Serie VBA
Disminuye los costes energéticos reduciendo el consumo de potencia del compresor
Serie ZHV
Reduce tu consumo de aire
Serie HF1-AC-D-X7000
Garantiza una calidad del aire adecuada con componentes seguros para los alimentos
Serie CP96N
Garantizar la calidad del aire adecuada (ISO8573-1) con componentes seguros para los alimentos
Serie IP8000/8100
Serie JSB
Incrementa el caudal y minimiza las pérdidas
Serie PA
Garantiza un movimiento fiable
Los transportadores tienen un papel clave en la optimización de los flujos de trabajo de producción, facilitando una transición fluida de las materias primas a través de las diferentes etapas del proceso de panificación. Desde el transporte inicial de la harina y otros componentes esenciales hasta la meticulosa manipulación de la masa y la ordenada presentación de los productos acabados, los transportadores constituyen la columna vertebral de una operación de panificación bien orquestada.
Serie AXTS
Larga vida útil: 200 millones de ciclos o más
Serie CG5
Garantiza la alineación de los transportadores en todo momento
Serie IP200
Garantizar la alineación correcta de los transportadores
La etapa de desmoldeo es un acto importante en el viaje desde el horno hasta la mesa. El desmoldeo, el arte de extraer delicadamente los productos horneados de sus moldes, marca la culminación del proceso de panificación y el principio de su transformación en exquisitos manjares. Este intrincado procedimiento requiere un delicado equilibrio de precisión y sutileza para asegurarse de que todos los productos conservan su forma, textura y apariencia visual.
Como parte integral del flujo de trabajo global de producción, el proceso de limpieza de moldes garantiza que los moldes y bandejas de horneado están exentas de residuos, contaminantes y sabores no deseados que podrían comprometer la calidad de los productos horneados. Este meticuloso procedimiento de limpieza, que permite tanto eliminar los restos de lotes anteriores como prevenir la contaminación cruzada, es esencial para preservar la seguridad alimentaria, la consistencia de los productos y la reputación global de la panificadora.
Serie ZP2-40ZJMS
Conforme FDA.
Silicona especial azul.
Detección sencilla durante la inspección.
Consulta a nuestros especialistas
Serie KNH
Serie JSX/JSXD/JSXZ/JSXU
Válvula universal, incluso para los entornos más adversos
Serie IBV
Soplado y ahorro en un solo impacto
La etapa de loncheado es una operación de precisión que transforma los productos horneados en porciones uniformes listas para el consumo.
El proceso de rebanado, a menudo como un detalle final antes de que los productos lleguen al consumidor, requiere un delicado equilibrio entre maestría y delicadeza tecnológica.
Serie HF2B-SFDA
Manten tu producción segura para la salud eliminando la contaminación y las bacterias del aire comprimido
Serie TU-X214
Producción alimentaria segura
Serie HF2-BF#
Valor de activación antibacteriana: 4 o superior según JIS L 1902
La etapa de envasado implica envasar y preservar los productos recién horneados antes de que inicien su viaje hasta los hogares de los consumidores. El envasado es una meticulosa etapa del proceso que no solo garantiza que el producto conserve su sabor y frescura, sino que también permite que el producto final resulte visualmente atractivo.
Serie ZL1/ZL3/ZL6
Generación de vacío eficiente
Serie AMS20/30/40/60
Sube de nivel en la gestión del aire comprimido
Serie IZT40/41/42/43
Flexibilidad en la eliminación de la estática
Serie ZP3C
Adecuado para la transferencia por adsorción de cartón corrugado
Serie ZNC-C
Evita la contaminación del sistema
Serie EX600-W/EXW1
Comunicación fiable y sin cables
Serie MHM-X7400A
Un rendimiento óptimo, donde otros no lo consiguen
Serie ZXP-X1
Soluciones de vacío "plug & play" para tu cobot
Serie RMHZ2
Agarre en robots colaborativos
Además de las soluciones detalladas anteriormente para las diferentes etapas del proceso analizado, SMC ofrece otros productos que podrían ayudarte a obtener la calidad final que deseas para tus productos horneados.
Serie VFN2#20N
Larga vida útil
Serie JSY5000-H
Serie PF3A#H
Mide tu consumo y monitoriza tu eficiencia
Serie PSE200A
Se pueden conectar hasta 4 sensores
Serie IDG-D
Deshumidificación eficiente
Serie HRS
Mejora el rendimiento y la fiabilidad de tu máquina gracias a una estabilidad de temperatura eficaz
Diseñado para la gestión de la higiene de acuerdo con el APPCC y otras normas