Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Especificaciones de producto

Especificaciones de producto SMC para la industria del automóvil (por área de producción)

  • Carrocería

  • Prensa

  • Motores y transmisiones

  • Montaje final

Carrocería

Opel

Especificaciones de producto para carrocería y prensa

Versión 3.6 (DE/EN), 2018-06-05

Ford

Project Book

¿Necesitas un Project Book o tienes dudas sobre los proyectos actuales de Ford?
Contáctanos

Porsche

Projectbook carrocería

Proyecto PO426 / Macan 2

Disponible previa solicitud

Configurador de bloques de válvulas SMC serie VQC

Configurador de bloques de válvulas de la serie VQC con productos SMC homologados según Projectbook carrocería.
Todos los componentes están validados y permiten así un diseño de bloques de válvulas conforme a DIN EN ISO 13849.

Disponible bajo solicitud

Prensa

Volkswagen / Audi

Especificaciones de producto para la prensa

Especificaciones neumáticas según BV1.13 (Índice de revisión nº 16) del Grupo Volkswagen, Campo de aplicación: Prensa, Marca: Volkswagen

Opel

Especificaciones de producto para carrocería y prensa

Versión 3.6 (DE/EN), 2018-06-05

Motores y transmisiones

Volkswagen / Audi

Especificaciones mecánicas

Especificaciones de producto para todas las plantas del Grupo Volkswagen que fabrican motores, engranajes, chasis y piezas fundidas.

Configurador de bloques de válvulas

Configurador para bloques de válvulas de la serie SY7 según KLH Mechanik. Todos los componentes están validados y, por tanto, permiten un diseño de bloques de válvulas conforme a DIN EN ISO 13849.

Daimler

Especificaciones de producto mecánicas y eléctricas

Opel

Guía para SMC Pneumatics

Version 1.0 (EN), Fecha de publicación: 28.08.2019

Montaje final

Ford

Project Book

¿Necesitas un Project Book o tienes dudas sobre los proyectos actuales de Ford?
Contáctanos