Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad para bus de campo - EX600

Aumente las capacidades de sus comunicaciones

  • Asegura la comunicación en todo momento - Funciones DLR y MRP integradas
  • Mayor flexibilidad - Disponibilidad de unidades de I/O digitales y analógicas junto con comunicación IO-Link
  • Mayor eficiencia y un mantenimiento más sencillo - Función de autodiagnóstico y pantalla LED. Comunicación IO-Link para el control de los parámetros del dispositivo
  • Tiempo de instalación y cableado reducido - Conectores compatibles con SPEEDCON.

Y mucho más

  • Protocolos: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, OPC UA, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Series de válvulas aplicables: JSY, nueva SY, VQC, S0700, SV
  • Hasta 9 unidades IO-Link / entrada / salida
  • Hasta 1280 entradas / 1280 salidas
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX
  • Protección: Hasta IP67.

  • El producto EX600-SPN1/SPN2 está siendo sustituido por la serie EX600-SPN3/SPN4.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros