Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

AF20-D a AF60-D, Filtro de aire

  • Conforme a ISO 8573-1:2010
  • Grado de filtración nominal 5 µm
  • Caudal máximo de hasta 12500 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 26 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

AF-F-D
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Montaje
Purga automática tipo flotador
Vaso
Purga
Dirección del caudal
Grifo de purga con conexión con boquilla
Unidades de Presión