Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de pinza de vacío para robots colaborativos - ZXP-X1

Soluciones de vacío "plug & play" para tu cobot

  • Minimiza las tarea de montaje – Unidad de pinza de vacío con eyector de vacío integrado, válvula de suministro y liberación de aire, sensor de presión y ventosas
  • Reduce el tiempo de configuración – Configuración "plug and play" para uso inmediato en un robot colaborativo
  • Configuración flexible – Diferente número de ventosas, formas y materiales.

Y mucho más

  • Fabricantes compatibles: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. y KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Se puede utilizar simplemente conectando 1 tubo de suministro de aire comprimido y un conector de cableado eléctrico
  • Carga máx. de trabajo: 7 kg
  • Caudal máximo de succión: 17 l/min (ANR)
  • Presión máx. de vacío: -84 kPa
  • Conforme con ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño de unidad
Forma del soporte de ventosa
Fabricante compatible
Serie de ventosas
Diámetro ventosa
Forma de ventosa
Material de la ventosa
Soporte