Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

ZNC, Ventosa tipo Bernoulli

Manipulacion robusta y suave al mismo tiempo

  • Manipulación suave de elementos de diferentes tamaños, materiales y formas - Gran fuerza de elevación, hasta 65 N. Adecuada para piezas finas, porosas, permeables al aire, con agujeros o sensibles a las trazas de succión
  • Reducción de costes - Disminución significativa de la relación entre el consumo de aire y la fuerza de elevación
  • Selecciona la pinza que se adapte a tus necesidades - 3 tipos de materiales del cuerpo para diferentes situaciones.

Y mucho más

  • Diseño de tipo Bernoulli y principio de funcionamiento:
    • Pinza sin contacto, sin marcas
    • La pieza no tiende a girar como en las pinzas (ventosas) ciclónicas
  • Tamaño Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80
  • Materiales para el cuerpo:
    • Aluminio
    • Resina: modelo de peso ligero
    • Acero inoxidable: para industria alimentaria
  • Sin grasa
  • Tope y cubierta para supresión de vibraciones disponibles en múltiples materiales.