Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

XT34-303, Válvula antirretorno pilotada con detección de estado

  • Conforme a la norma ISO 13849.
  • Detector magnético de estado sólido PNP: D-M9.
  • Cable de conexión: 500 mm y conector M8.
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 0.7 MPa.
  • Temperatura ambiente y de fluido: -5 a 60 °C (sin congelación).

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles
La búsqueda no tiene resultados

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

XT34-303
Tamaño del cuerpo