No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Nuestra renovada electroválvula de dos vías y mando asistido es un 7% más pequeña que los anteriores modelos convencionales, aunque sigue ofreciendo grandes ventajas a nuestros clientes. Con la perfeccionada serie VXD renovamos nuestro compromiso de desarrollar nuevos avances que ayuden a los clientes a ahorrar energía: no solo es más compacta, sino que consume menos electricidad. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura, desde centros de lavado de automóviles a conductos de aceite para las industrias de transformación, el cuerpo de la serie VXD está disponible en una amplia gama de materiales (aluminio, resina, latón y acero inoxidable) y ofrece opciones como resistencia al ozono de baja concentración y válvulas exentas de aceite. También exige menos mano de obra, ya que la versión de aire con cuerpo de resina incluye una opción de conexión instantánea incorporada. Otras ventajas son un tope de goma que reduce el nivel de ruido de la válvula en funcionamiento y una vida útil más larga, gracias a su construcción especial. También se ha mejorado su respuesta OFF al trabajar con fluidos de alta viscosidad como el aceite.