Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VX31/32/33, Electroválvula de 3 vías de accionamiento directo para bloque

  • Electroválvula de 3 Vías de Acción Directa para Montaje en Bloque
  • Max. presión (MPa): 2.0
  • Características de flujo: 1,4 ~ 9 mm²
  • Tensión: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC; 12, 24VDC