Tamaño 1 (Tamaño 1 N.C.) 2 (Tamaño 2 N.C.) 3 (Tamaño 3 N.C.) 4 (Tamaño 1 N.A.) 5 (Tamaño 2 N.A.) 6 (Tamaño 3 N.A.) Tamaño
Material cuerpo/Tam. conex./Diám. orificio A (Aluminio - 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) B (Aluminio - 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8) C (Aluminio - 1:1/8, 3:1/4 - 1:ø5, 3:ø10) D (Aluminio - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) E (Aluminio - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8) F (Aluminio - 1:1/4, 3:3/8 - 1:ø5, 3:ø10) G (Aluminio - 3:1/2 - 3:ø10) H (Resina - 1:ø6, 2:ø8, 3:ø10 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) J (Resina - 1:ø6, 2:ø8, 3:ø10 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8) K (Resina - 1:ø6, 3:ø10 - 1:ø5, 3:ø10) L (Resina - 1:ø8, 2:ø10, 3:ø12 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) M (Resina - 1:ø8, 2:ø10, 3:ø12 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8) N (Resina - 1:ø8, 3:ø12 - 1:ø5, 3:ø10) Material cuerpo/Tam. conex./Diám. orificio
Tensión/Entrada eléctrica A (24 VCC - Salida directa a cable) B (100 VCA - Salida directa a cable con supresor de picos de tensión) C (110 VCA - Salida directa a cable con supresor de picos de tensión) D (200 VCA - Salida directa a cable con supresor de picos de tensión) E (230 VCA - Salida directa a cable con supresor de picos de tensión) F (24 VCC - Salida directa a cable con supresor de picos de tensión) G (24 VCC - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) H (100 VCA - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) J (110 VCA - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) K (200 VCA - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) L (230 VCA - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) M (24 VCC - Caja de conexiones con supresor de picos de tensión) N (100 VCA - Caja de conexiones con supresor de picos de tensión) P (110 VCA - Caja de conexiones con supresor de picos de tensión) Q (200 VCA - Caja de conexiones con supresor de picos de tensión) R (230 VCA - Caja de conexiones con supresor de picos de tensión) S (24 VCC - Conducto con supresor de picos de tensión) T (100 VCA - Conducto con supresor de picos de tensión) U (110 VCA - Conducto con supresor de picos de tensión) V (200 VCA - Conducto con supresor de picos de tensión) W (230 VCA - Conducto con supresor de picos de tensión) Y (24 VCC - Terminal Faston) Z (Otras tensiones y opciones eléctricas) Tensión/Entrada eléctrica
Tensión especial Ninguno 1A (48 VCA - Salida directa a cable) 1B (220 VCA - Salida directa a cable) 1C (240 VCA - Salida directa a cable) 1D (12 VCC - Salida directa a cable) 1E (12 VCC - Salida directa a cable con supresor de picos de tensión) 1F (48 VCA - Terminal DIN) 1G (220 VCA - Terminal DIN) 1H (240 VCA - Terminal DIN) 1J (12 VCC - Terminal DIN) 1K (48 VCA - Caja de conexiones) 1L (220 VCA - Caja de conexiones) 1M (240 VCA - Caja de conexiones) 1N (12 VCC - Caja de conexiones) 1P (48 VCA - Conducto) 1Q (220 VCA - Conducto) 1R (240 VCA - Conducto) 1S (12 VCC - Conducto) 1T (12 VCC - Terminal Faston) 2A (24 VCC - Terminal DIN con LED) 2B (100 VCA - Terminal DIN con LED) 2C (110 VCA - Terminal DIN con LED) 2D (200 VCA - Terminal DIN con LED) 2E (230 VCA - Terminal DIN con LED) 2F (48 VCA - Terminal DIN con LED) 2G (220 VCA - Terminal DIN con LED) 2H (240 VCA - Terminal DIN con LED) 2J (12 VCC - Terminal DIN con LED) 2K (24 VCC - Caja de conexiones con LED) 2L (100 VCA - Caja de conexiones con LED) 2M (110 VCA - Caja de conexiones con LED) 2N (200 VCA - Caja de conexiones con LED) 2P (230 VCA - Caja de conexiones con LED) 2Q (48 VCA - Caja de conexiones con LED) 2R (220 VCA - Caja de conexiones con LED) 2S (240 VCA - Caja de conexiones con LED) 2T (12 VCC - Caja de conexiones con LED) 3A (24 VCC - Terminal DIN sin conector) 3B (100 VCA - Terminal DIN sin Conector) 3C (110 VCA - Terminal DIN sin Conector) 3D (200 VCA - Terminal DIN sin Conector) 3E (230 VCA - Terminal DIN sin Conector) 3F (48 VCA - Terminal DIN sin Conector) 3G (220 VCA - Terminal DIN sin Conector) 3H (240 VCA - Terminal DIN sin Conector) 3V (24 VCA - Terminal DIN sin Conector) 3J (12 VCC - Terminal DIN sin Conector) Tensión especial
Otras opciones Estándar (Rc) A (G) B (NPT) C (Resistente a ozono de baja concentración - Rc) D (Exento de aceite - G) E (Exento de aceite - NPT) F (Resistente a ozono de baja concentración - G) G (Resistente a ozono de baja concentración - NPT) H (Resistente a ozono de baja concentración - exento de aceite - Rc) K (Resistente a ozono de baja concentración - exento de aceite - G) L (Resistente a ozono de baja concentración - exento de aceite - NPT) Z (Exento de aceite - Rc) Otras opciones
Montaje Ninguno XC (Dirección de entrada eléctrica especial) XB (Fijación intercambiable con el modelo anterior) XNB (Orificios de montaje en la parte inferior del cuerpo) X332 (Material sellante: EPDM/Con fijación/Orificios de montaje en la parte inferior del cuerpo) Montaje
Dirección de entrada eléctrica Estándar A (90°) B (180°) C (270°) D (Estándar, con fijación) E (90°, con fijación) F (180°, con fijación) G (270°, con fijación) H (Estándar, Orificios de montaje en la parte inferior del cuerpo) J (90°, Orificios de montaje en la parte inferior del cuerpo) K (180°, Orificios de montaje en la parte inferior del cuerpo) L (270°, Orificios de montaje en la parte inferior del cuerpo) Dirección de entrada eléctrica