Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

VSS/VSR

VSS/VSR
  • Electroválvula de 5 vías conforme a la norma ISO 15407-2
  • Interfaz conforme al tamaño de 18 mm (VSS/R8-2) y al tamaño de 26 mm (VSS/R8-4)
  • Diseño compacto con gran capacidad de caudal (hasta 1085 l/min)
  • Increíble respuesta de alta velocidad (VSS8-2: 20 ms o menos)
  • Larga vida útil: 200 millones de ciclos
  • Disponibilidad: sellado elástico/metálico; diversas variaciones de transmisión en paralelo/en serie; tipo plug-in
  • Conforme con protección IP65 (excepto multiconector sub-D y kits de cables planos).

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos