Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VR51, Válvula de control bimanual

  • Presión de trabajo: 0.25 a 1 MPa
  • Presión de prueba: 1.5 MPa
  • Temperatura ambiente y de fluido: -5 a 60°C (sin congelación)
  • Conexión: Métrica ø6, Pulgadas ø1/4
  • Fijación

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles
La búsqueda no tiene resultados

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

VR51-C06B
Tamaño del conexionado
Opción