Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQZ115, Serie 100, Electroválvulas de 3 vías, Montaje en placa base

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa
    (modelo de alta presión: 1.0MPa)
  • mm²: sellado metálico 10,9; sellado elástico 12.7
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta: sellado metálico 14ms o menos;
    sellado elástico 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50°C