<ul><li>Fluido: aire, gas inerte</li><li>Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa<br>(modelo de alta presión 1.0MPa)</li><li>mm²: VQZ200 10 - 12.7; VQZ300 13,1 - 21,8</li><li>Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;<br>100, 110, 200, 220VCA </li><li>Tiempo de respuesta:<br>VQZ200 sellado metálico 14ms o menos; sellado elástico 15ms o menos<br>VQZ300 sellado metálico 17ms o menos; sellado elástico 25ms o menos</li></ul>
VQZ**5, Serie 200/300, Electroválvulas de 3 vías, Montaje en placa base
Industry Solutions
Catálogo
VQZ**5, Serie 200/300, Electroválvulas de 3 vías, Montaje en placa base
Fluido: aire, gas inerte
Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa (modelo de alta presión 1.0MPa)
mm²: VQZ200 10 - 12.7; VQZ300 13,1 - 21,8
Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC; 100, 110, 200, 220VCA
Tiempo de respuesta: VQZ200 sellado metálico 14ms o menos; sellado elástico 15ms o menos VQZ300 sellado metálico 17ms o menos; sellado elástico 25ms o menos
Asigna un alias a esta configuración. Puedes omitir este paso y crear el alias más tarde. Recuerda que una vez asignado el alias, no se puede modificar.
VQZ5-1-Q
Plazo: Entrega no inmediata. Haz click aquí
para consultar otras opciones habitualmente en stock o Contacta con SMC
para más información
No en stock.
Habitualmente en stock. Inicia sesión y configura tu producto para ver los precios