Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQZ**2, Serie 200/300, Electroválvulas de 3 vías, Montaje individual

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa
    (modelo de alta presión: 1.0MPa)
  • mm²: VQZ200 2,9 - 10,9; VQZ300 13,6 - 16,3
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta:
    VQZ200 sellado metálico 14ms o menos; sellado elástico 15ms o menos
    VQZ300 sellado metálico 17ms o menos; sellado elástico 25ms o menos