Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQC4000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base, Enchufable (Nuevo Producto)

  • Sustitución de la válvula de pilotaje VQ100 existente por la nueva válvula de pilotaje V100.
  • Reducido consumo de energía: 0.4 W (modelo de bajo consumo), 0.95 W (estándar).
  • Mejorado rango de trabajo para el modelo de bajo consumo: 1.0 MPa.
  • Diseño compacto (paso de válvula de 25/41 mm) con elevada capacidad de caudal (hasta 4350 l/min).
  • Otros: nuevo tipo de accionamiento manual con bloqueo, modelo de placa base unitaria.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 14 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

VQC40-1
Configuración
Sellante
Función
Tensión de la bobina
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Características de conexionado
Tamaño de conexión
Rosca