Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQ4*0*, Serie 4000, Electroválvula de 5 vías, Enchufable, Montaje en placa base

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.15 - 1.0 MPa
  • Caudal [l/min (ANR)], (Cv):
    sellado metálico de 2 posiciones 1477, (1.5);
    sellado elástico de 2 posiciones 2002, (2.1)
    sellado metálico de 3 posiciones 1438 - 1469, (1.5 - 1.6);
    sellado elástico de 3 posiciones 1827 - 1877, (1.9)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 0.95 W:
    sellado metálico 12 o menos a 55 o menos;
    sellado elástico 15 o menos a 62 o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50°C
  • Protección IP65 opcional