Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VFS4000, Válvula para montaje en placa base, Enchufable y no enchufable, Sistema métrico

  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de trabajo: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (mm²): 30,9 a 65,4
  • Tensión nominal de bobina: 100, 200VCA 50/60Hz; 24VCC
  • Tiempo de respuesta: 55ms o menos
  • Temp. ambiente y de fluido: -10 a +60°C

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

VFS4--Q
Función
Opciones del cuerpo
Accionamiento manual directo
Pilotaje
Tensión
Cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Conexionado
Tamaño de conexión
Rosca
Conforme CE