Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VEX1_33, Válvula de potencia, Regulador de precisión

  • Serie de válvulas de potencia, regulador de precisión
  • Modelos de montaje individual & montaje en placa base
  • Conexiones: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 0~60°C

Configuración de producto

 
Tamaño
Funcionamiento
Sellante
Tamaño de conexión
Rosca
Opción