No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
EX250 is a serial interface unit controlling up to 32 solenoids. This serial interface is compatible with series VQC1000/2000/4000 and SV1000/2000/3000 valves. Available protocols include DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP, and CANopen. Input modules can be added or removed at the point of use.
La unidad interface en serie EX500 es capaz de controlar hasta 64 bobinas, y es compatible con válvulas SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000. La serie EX500 hace posible la conexión de 4 bloques de válvulas con 16 bobinas cada una. Los protocolos incluidos son DeviceNet, CC-Link y Profibus-DP.
La serie SV utiliza un multiconector en lugar de cables guía convencionales para el cableado interno del bloque. Mediante la conexión de cada bloque, los cambios en las estaciones del bloque se simplifican de manera considerable. El montaje tipo cassette ofrece lo último en flexibilidad. Se pueden añadir secciones al bloque mediante un sencillo mecanismo de desenganche. El montaje convencional en bases de tirantes también está disponible. El uso de 34 conectores permite hasta 16 estaciones con bobinas dobles.
Las series de SMC VQ7-6/7-8 están dentro de la norma estándar ISO 5591/I. Una selección de sellado metálico o de goma aumenta la compatibilidad con varias condiciones de trabajo y medio ambiente. Los bloques están disponibles con una amplia gama de opciones para requerimientos de ciertas aplicaciones. La serie VQ7-6/7-8 son mas pequeños, en perfil y mas ligeros que la serie VS7/VP7.
Las dimensiones del producto SMC VS7 están comformes a la norma ISO para tamaños 1 y 2. El diseño del pilotaje con sellado metálico permite ser usado con secadores sin lubricación y todavía mantendría una vida larga. El producto VS7 está disponible para 2 o 3 posiciones, biestables o monoestables. Los bloques están disponibles con una amplia variedad de funciones y configuraciones para el racordaje.
Las aplicaciones industriales que requieran una electroválvula de 2 vías disponen ahora de una opción mejorada tras la comercialización de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. Desarrollada como parte de nuestro actual programa de mejora de productos, la nueva serie VX2, adecuada para aire, vacío, agua o aceite, ofrece considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro anterior modelo de electroválvula VX21. Con su moderno aspecto exterior en blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera que nuestra antigua serie VX21, debido en parte a su cuerpo en resina y aluminio, y proporciona un caudal que es aproximadamente un 20% mayor. Con un tope elástico que reduce el ruido de la válvula durante el funcionamiento y una conexión instantánea que reduce el tiempo de instalación, la serie VX2 ofrece una mayor duración y una reducida potencia aparente (hasta 20 VA).