Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VFS4000, Válvula para montaje en placa base, Enchufable y no enchufable, Sistema métrico

  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de trabajo: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (mm²): 30,9 a 65,4
  • Tensión nominal de bobina: 100, 200VCA 50/60Hz; 24VCC
  • Tiempo de respuesta: 55ms o menos
  • Temp. ambiente y de fluido: -10 a +60°C