No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Las aplicaciones industriales que requieran una electroválvula de 2 vías disponen ahora de una opción mejorada tras la comercialización de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. Desarrollada como parte de nuestro actual programa de mejora de productos, la nueva serie VX2, adecuada para aire, vacío, agua o aceite, ofrece considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro anterior modelo de electroválvula VX21. Con su moderno aspecto exterior en blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera que nuestra antigua serie VX21, debido en parte a su cuerpo en resina y aluminio, y proporciona un caudal que es aproximadamente un 20% mayor. Con un tope elástico que reduce el ruido de la válvula durante el funcionamiento y una conexión instantánea que reduce el tiempo de instalación, la serie VX2 ofrece una mayor duración y una reducida potencia aparente (hasta 20 VA).
Nuestra renovada electroválvula de dos vías y mando asistido es un 7% más pequeña que los anteriores modelos convencionales, aunque sigue ofreciendo grandes ventajas a nuestros clientes. Con la perfeccionada serie VXD renovamos nuestro compromiso de desarrollar nuevos avances que ayuden a los clientes a ahorrar energía: no solo es más compacta, sino que consume menos electricidad. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura, desde centros de lavado de automóviles a conductos de aceite para las industrias de transformación, el cuerpo de la serie VXD está disponible en una amplia gama de materiales (aluminio, resina, latón y acero inoxidable) y ofrece opciones como resistencia al ozono de baja concentración y válvulas exentas de aceite. También exige menos mano de obra, ya que la versión de aire con cuerpo de resina incluye una opción de conexión instantánea incorporada. Otras ventajas son un tope de goma que reduce el nivel de ruido de la válvula en funcionamiento y una vida útil más larga, gracias a su construcción especial. También se ha mejorado su respuesta OFF al trabajar con fluidos de alta viscosidad como el aceite.
En SMC nos enorgullece presentar nuestra renovada y versátil serie VXZ de electroválvulas de 2 vías para fluidos industriales. Las válvulas de la serie VXZ son válvulas de mando asistido y presión diferencial cero, por lo que pueden gestionar tanto fluidos a baja presión como bajo vacío. Además, dado que no se requiere aire comprimido para su funcionamiento, son fáciles de instalar. Hasta un 27% más ligera y un 4% más pequeña que los modelos convencionales, la serie VXZ resulta ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. El tope de goma hace que sea adecuada para entornos silenciosos, con una vida útil ampliada gracias a su mejorado diseño, como parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y de proporcionar ventajas competitivas a nuestros clientes. Disponible en opción resistente a ozono de baja concentración y opción exenta de aceite, la serie VXZ se comercializa en diversos materiales de cuerpo, con variaciones de conexionado con rosca de ¼" a 1" y conexiones instantáneas de Ø10 a Ø12. Todo esto, unido a las opciones de válvula normalmente cerrada y normalmente abierta y a una mejorada respuesta OFF, hace que la serie VXZ resulte ideal en aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura tales como sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y como válvula de escape en líneas de vacío.
Sube la temperatura en SMC con la presentación de nuestra actualizada válvula de control de fluidos. La serie VXS, que ha sido diseñada para utilizarse con vapor y agua caliente. Este modelo de presión diferencial cero no requiere presión de fluido para accionar la válvula y presenta mínimas fugas de aire, mejorando la fiabilidad operativa de la serie VXS. Con una ampliada vida útil, la serie VXS puede realizar 3 millones de ciclos y presenta una mejorada función de rascador que minimiza el número de partículas extrañas que entran en la válvula, mejorando su resistencia a la contaminación. Con un menor consumo de energía, esta última edición es respetuosa con el entorno y más silenciosa, gracias a un amortiguador de caucho. Disponible en latón o acero inoxidable, con variaciones de rosca de conexionado de 1/4" a 1", un modelo de electroválvula de clase H y una opción exenta de aceite, la serie VXS es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo procesos de esterilización, calefacción y prensado en diversos sectores industriales.
La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que se pueden accionar con presión diferencial cero y se presenta en muchos modelos. La serie VND se utiliza para el control de vapor.