No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Las aplicaciones que requieren unos caudales precisos y uniformes disponen ahora de la solución perfecta gracias a los ingenieros de SMC, líder mundial en control de automatización, y a su nueva serie PVQ de electroválvulas proporcionales.Diseñadas para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo vacío hasta 0.1 Pa"abs, la válvula PVQ ajusta con precisión el caudal para que resulte uniforme y exacto mediante el control externo de la corriente eléctrica de entrada.Gracias a las piezas internas móviles con recubrimiento especial de la válvula, la vida útil se ha ampliado hasta más de 25 millones de ciclos y el ruido emitido durante la apertura y el cierre de la válvula se ha reducido al mínimo.Con mejoradas características técnicas que incluyen una repetitividad inferior al 3%, una histéresis inferior al 10%, una reducción en el número de fugas y un cierre automático de la válvula cuando se desactiva la alimentación eléctrica, la válvula está disponible con cuerpos de latón o acero inoxidable y con material sellante de FKM.
La serie S070 es una electroválvula de 2/3 vías super compacta de accionamiento directo que satisface las necesidades de miniaturización de los analizadores, el equipo médico y los equipos de fabricación de semiconductores. La serie S070 es extremadamente ligera (5 g para una válvula individual) y el ruido de funcionamiento es de 38dB(A) o menos. Es fácil aumentar o disminuir el número de estaciones (base apilable). La anchura de la válvula es de 7 mm.
Los clientes que requieren una válvula compacta, ligera y de alto caudal para las aplicaciones de pilotaje con válvulas de proceso o actuadores ya no necesitan buscar más. Tras una investigación y desarrollo exhaustivos, los líderes mundiales SMC Pneumatics han lanzado la última Serie V100 una de las electroválvulas más avanzadas del mercado. Diseñada con un circuito magnético y una cubierta exterior revolucionarios, la construcción de V100 respetuosa con el medioambiente y sin mecanizado permite que la bobina incremente su fuerza en un 160%. Asimismo, se genera un ahorro de energía dado el bajo consumo progresivo de potencia de la válvula. La V100 estándar utiliza solamente 0,35 w lo que supone un 76% menos que las válvulas similares y el modelo de baja potencia utiliza sólo 0,1 w lo que refleja un ahorro espectacular de hasta un 93% si se compara con los productos existentes. Disponible con 3, 5, 6, 12 y 24 VDC, la serie V100 tiene un paso de válvula de sólo 10mm y una altura y longitud totales de 24,7mm y 27mm respectivamente y es probablemente una de las válvulas neumáticas más pequeñas disponibles en la actualidad. Con un peso de apenas 12 g y con unos caudales de entre 8,4 y 24 l/min, representa la solución perfecta cuando el espacio, rendimiento y peso de los componentes son esenciales.
Los fabricantes de maquinaria que busquen un bloque de válvulas extremadamente compacto con electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo disponen ahora de la solución gracias a la comercialización de la nueva serie VV061 de SMC.Inicialmente desarrollada como respuesta a las demandas de la industria de life science y especialmente adecuada para aplicaciones de válvulas de pilotaje, pequeños actuadores y microcilindros, los ingenieros de I+D de SMC han creado un bloque totalmente integrado que incorpora las válvulas, la placa de circuito impreso y las conexiones en una única unidad compacta. Diseñada para su uso con las válvulas V060 de 6 mm de anchura de SMC, en configuraciones de cuatro u ocho válvulas, la unidad completa sólo mide 38.6 mm de anchura, 31.5 mm de profundidad y 26 mm ó 38 mm de altura respectivamente. Con un peso de tan sólo 75 gramos ó 47 gramos, dependiendo del modelo seleccionado, y conforme con el marcado CE y las normas UL y CSA, la VV061 puede pedirse con conexiones instantáneas de 2 mm o con conexiones de espiga de 4 mm.Adecuada para el montaje en panel o con fijaciones en función de sus necesidades, la facilidad de mantenimiento también está garantizada, ya que el bloque se puede retirar sencillamente de la placa de conexionado y del cable de conexión eléctrica.Entre las opciones de las válvulas V060 se incluyen modelos con consumo estándar de 0.5 W y modelos de bajo consumo para ahorro energético (0.23 W), que son especialmente adecuados para aplicaciones con activaciones de forma continua durante largos periodos de tiempo.
Como respuesta a las peticiones de la industria electrónica y de semiconductores de una unidad de bloque compacta con electroválvulas de 3 vías, nos complace anunciar el lanzamiento de nuestra nueva serie VV100. Diseñada para ahorrar espacio y facilitar el uso, nuestros ingenieros de I+D han integrado de forma inteligente 2 electroválvulas de 3 vías en una única estación, reduciendo así las dimensiones totales de la unidad. Mediante la adopción de esta exclusiva característica, las unidades de bloque VV100 pueden montarse con una longitud de hasta 146.4 mm; para ello, basta con cambiar la longitud del tirante del bloque y añadir o retirar el correspondiente número de estaciones de válvula plug-in (multiconector sub-D) o cableadas. El ahorro de energía es otro factor que ha sido considerado. Así, las válvulas individuales se pueden pedir con un circuito de ahorro de energía, reduciendo el consumo de 0.4 W como estándar a tan sólo 0.15 W cuando se utiliza el modelo para uso continuo. Y, dado que cada una de las válvulas de puede desconectar manualmente, la seguridad durante el mantenimiento está garantizada. La serie VV100 es adecuada para montaje directo o mediante fijaciones y también puede acomodar diversos tamaños de conexionado, incluyendo nuestras conexiones instantáneas miniatura de 2 mm.