Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SYJ300, Electroválvulas de 3 vías, Todos los tipos

  • Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 10

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 25 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

SYJ3-Q
Función
Conexionado
Opciones del cuerpo
Características
Tensión nominal
Cable
Longitud de cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Fijación
Conforme CE