Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Acero inoxidable, Con enclavamiento, Universal - AS*3*1FG-A

  • Acero inoxidable 303
  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

AS31FG--A
Serie limpia
Tamaño del cuerpo
Tipo
Tipo de control
Rosca
Tamaño de conexión
Diámetro ext. de tubo aplicable
Junta
Ejecuciones especiales