Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos, M8 conector

  • Fluido: Aire.
  • Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura ambiente y de fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación).
  • Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V.
  • Protección: IP67 (Basado en IEC60529).