Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5V1-W10C, Conector circular

  • Bloque de tipo conector de base circular con tirantes para válvula SV1000
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pins
  • Máx. 20 estaciones disponibles como estándar
  • 6 conexiones disponibles
  • Montaje sobre raíl DIN opcional

Configuración de producto

SS5V1-W10CD--
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Pilotaje
Conexión A, B
Tipo de montaje