Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5V1-W10C, Conector circular

  • Bloque con montaje tipo cassette para válvula SV1000
  • Conector circular
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pins
  • Máx. 18 estaciones disponibles como estándar
  • 6 conexiones disponibles
  • Montaje sobre raíl DIN opcional

Configuración de producto

 
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Pilotaje
Conexión A, B
Longitud del raíl DIN