Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula refrigerante para alta presión - SGH

Alta presión, bajo consumo

  • Aumenta la precisión del mecanizado - Adecuada para trabajos a alta presión: hasta 14 MPa
  • Ahorro energético - Bajo consumo de energía: 1,8 W o menos
  • Reduce tus costes y el mantenimiento - Larga vida útil: 3 millones de ciclos.

Y mucho más

  • Tamaño de conexión: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Especificaciones de presión: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa o 14 MPa
  • Tipo de roscas: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Sellantes: NBR o FKM.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Tipo de válvula
Material de la junta
Rango de presión
Rosca
Tamaño de conexión
Fijación