No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Cuando existen problemas de espacio en la máquina, nuestros nuevos presostatos ZSE10(F)/ISE10 son los más adecuados. Específicamente diseñados para ahorrar espacio, y con una anchura de tan sólo 9.8 mm, ofrecen un rendimiento similar al de nuestros populares modelos ZSE30A/ISE30A, pero requieren un espacio de montaje que es aprox. un 50% inferior. Otra característica destacable de estos presostatos es la función de copiado, que permite copiar los ajustes del sensor maestro en hasta 10 sensores esclavos de forma simultánea, con la consiguiente reducción del tiempo y de los errores humanos en el ajuste. Además, todos los ajustes del presostato se pueden proteger frente a una manipulación involuntaria usando una función de bloqueo con contraseña. Por otro lado, gracias a su mejorada visibilidad en la dirección multi-ángulo, la succión por vacío y la presión se pueden comprobar a simple vista. Disponibles en opciones de montaje directo, en panel y sobre raíl DIN y con direcciones de conexionado lateral o posterior, estos presostatos digitales se prestan a múltiples aplicaciones de detección cuando el espacio del panel es limitado. Y, manteniendo nuestro compromiso de ayudar al ahorro energético, estos presostatos son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético, ya que consumen cerca de un 20% menos de potencia gracias a su función integrada de ahorro de energía.
El comprobador de aire, serie PS1, presostato electrónico está disponible para presión positiva y para vacío. La serie PS1 es extremadamente compacta y ligera. Las dimensiones son 13W X 10H X 30L (mm) para el tipo estándar sin pieza de conexión. Un detector de 2 cables es aplicable tanto a la salida NPN como PNP.
Este producto será sustituido por la serie ISE20.
Basado en nuestra exitosa serie ZSE/ISE 40, nuestro nuevo presostato digital de alta precisión de la serie ZSE40 A(F) / ISE40A, con indicador en 2 colores, ofrece unas prestaciones aún mayores. Ahora disponible con salidas de colector abierto duales NPN o PNP, o con la adición de una salida analógica adicional (tensión o corriente), la mejorada función de copiado de los sensores también le permite configurar simultáneamente hasta 10 monitores esclavos al tiempo que ajusta la unidad maestra. Un sencillo proceso de ajuste en 3 pasos y la adición de una función de ajuste de contraseña permiten minimizar los potenciales errores, el laborioso trabajo de ajuste y la manipulación no deseada. Otras características de la serie ZSE40A(F) / ISE40A con conformidad CE, UL/CSA y RoHS incluyen una función de ahorro de energía, que reduce el consumo energético en hasta un 20%, diversas opciones de conexionado y la posibilidad de montaje directo o en panel.
Cuando los expertos ingenieros de SMC en control de la automatización fueron preguntados para desarrollar un sensor compacto de alta presión, incorporando un indicador digital grande, para supervisar líquidos refrigerados y los líquidos hidráulicos - la nueva serie ISE 70/75 era su respuesta perfecta. Incrementando la gama existente de sensores de presión de SMC, esta alta gama, de peso ligero, con controles de presión están disponibles en tres opciones: el ISE 70 para el uso con aire o gases inertes e incombustibles – Con rango de presión entre -0.1 al 1MPa, y los modelos ISE 75 y 75H para el uso con líquidos que requerían un sistema de presión hasta de 10MPa y de 15MPa respectivamente. Con cuerpos de aluminio y 4 opciones de control, el estado de funcionamiento puede ser considerado rápido, viendo los displays de colores de 10mm. Disponible con salidas 2 o 1, Rc, rosca NPT o G1/4 y con presiones MPa o PSI, estos sensores conforme a los estándares CE y de UL/CSA y protección IP67, son la última solución para controles de alta presión.
Tras revisar nuestra popular serie de presostatos tipo reed IS1000, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente el producto proporcionando mejoras de rendimiento. Su sustituto, el presostato de la nueva serie IS10, es ahora aproximadamente un 11% más corto y un 16% más ligero que el modelo anterior. Gracias a la posibilidad de conectar los presostatos directamente a unidades F.R.L. modulares, las mejoras en el manejo y el montaje están garantizadas. Además, un ajuste más sencillo y una visualización más intuitiva permiten aumentar aún más el rendimiento operativo. La nueva serie IS10 es adecuada para uso con rangos de presión de 0.1 a 0.6 MPa dependiendo del modelo seleccionado, ofrece una vida útil de 5 millones de ciclos y es conforme a RoHS y a CE.
La presión neumática de la serie IS3000 se puede utilizar para cargas eléctricas pequeñas de 10mA como relés y controladores programables. IS3000 tiene un funcionamiento de alta frecuencia de 1 ciclo/ s y una vida útil de 10 millones de ciclos gracias a la construcción del émbolo. La calibración oscila entre 0.1 y 0.7 MPa.
Removed due to no functionality enabled detected
La serie ISE1 es un presostato compacto de presión positiva, disponible en configuración simple con ajuste de histéresis, configuración doble/ tipo salida doble o tipo salida análoga con ajuste de histéresis. La serie ISE1 es ligera y el conector enchufable facilita el cableado.
La serie ISE2 es un presostato compacto (para presión positiva) y se puede integrar con los sistemas de vacío ZX o ZR. El presostato de la serie ISE2 dispone de un tiempo de respuesta rápido de 10mS y una opción de conector enchufable que facilita el cableado.