Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Sala limpia - 11-LEFS

  • Tamaños de actuador: 16, 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: 50 a 1000 mm
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Velocidad: hasta 500 mm/s
  • Motores paso a paso y servos
  • Encoder: incremental.