Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Sala limpia - 11-LEFS

  • Tamaños de actuador: 16, 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: 50 a 1000 mm
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Velocidad: hasta 500 mm/s
  • Motores paso a paso y servos
  • Encoder: incremental.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 1 de 1 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Librerías

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

11-LEFS-
Precisión
Tamaño
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Conexión de vacío
Orificio para PIN de posicionamiento          
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación