Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

S070, Electroválvulas de 3 vías, Compacta de acción directa

  • Electroválvula de 3 vías de accionamiento directo
  • Anchura de la válvula: 7mm
  • Peso: 5g (válvula de unidad simple)
  • Ruido de funcionamiento: 38dB(A) o menos
  • Consumo de energía: 0.35W (estándar), 0.1W (con circuito de ahorro de energía)