Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

RS2H, Cilindro de tope de serie pesada

  • Cilindro de tope de alta resistencia
  • Diámetros (mm): 50, 63, 80
  • Permite el conexionado desde 2 direcciones
  • Tipo de montaje: con brida
  • Amplia variedad de opciones disponibles

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 7 de 7 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

RS2H-
Diámetro
Rosca de conexión
Conexionado
Carrera
Acción
Material del rodillo
Opción
Conexión y posición de la palanca
Amortiguador hidráulico
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Ejecuciones especiales