Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de pinza neumática para robots colaborativos – RMH

Agarre en robots colaborativos

  • Se adapta a la perfección a tu cobot – Certificado para su uso en robots colaborativos de los principales fabricantes del sector
  • Aumenta el rango de aplicaciones – 3 diseños diferentes de pinza para ajustarse a tu necesidad específica
  • Simplifica la instalación y el tiempo de configuración – La solución todo en uno, con cambiador manual de herramientas, permite el funcionamiento con tan solo conectar 1 tubo neumático y 1 cable eléctrico
  • Reduce tus costes – La electroválvula integrada ahorra el consumo de aire hasta un 80% en comparación con una instalación externa.

Y mucho más

  • Pinza neumática certificada para los siguientes fabricantes de robots colaborativos:
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN'S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Compatible con ISO 9409-1-50-4-M6 (Interfaz mecánica: estándar de dimensiones de montaje para el extremo del robot)
    • Configuración Plug & Play para: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, y YASKAWA Electric Corporation
      • Gran fuerza de agarre y rigidez gracias al accionamiento neumático:
        • Estándar de 2 dedos: Hasta 72.2 N
        • Pinza de 3 dedos: Hasta 130 N
        • Carrera larga de 2 dedos: Hasta 90 N.
      • Repetibilidad: ±0.01 mm
      • Cubierta protectora dividida disponible.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Robot compatible
Selección de detector
Opción válvula
Cable de conexión del robot
Cubierta protectora
Cambiador manual