Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Relé con temporizador

Relé con temporizador
  • Combinación de orificio ajustable y caudal fijo
    que permite la transmisión de una señal neumática tras un
    periodo fijo de tiempo
  • Presión de alimentación: 0 a 1.0MPa
  • Presión de la señal: 0.25 a 0.8MPa
  • Tiempo de retraso: 0.5 a 60s
  • Temp. de trabajo y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.14

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos