No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Este producto será sustituido por la serie AR-D.
Coste efectivo y apariencia limpia, los reguladores de la serie AR-B ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El botón de ajuste de bloqueo evita se produzcan cambios de configuración. El diseño modular de la serie AR enlaza con otros equipos de tratamiento neumático de SMC.
El producto AR20~60-A está siendo sustituido.
Coste efectivo y apariencia limpia, los reguladores de la serie AR-A ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El botón de ajuste de bloqueo evita se produzcan cambios de configuración. El diseño modular de la serie AR-A enlaza con otros equipos de tratamiento neumático de SMC.
El regulador de presión miniatura de la serie ARJ forma parte de la línea de equipos de control de presión de SMC. La serie ARJ está disponible con o sin conexiones instantáneas dependiendo del modelo. Todos los modelos son de tipo escape acción directa como estándar. Están disponibles dos opciones de rosca de montaje en la serie ARJ210 y ARJ310 serie. La serie ARJ1020F viene como estándar con roscas M5. Las opciones incluyen fijación, manómetro y placa base (según el modelo).
La serie ARX20, regulador de tipo pistón, es compatible con una presión de alimentación primaria de 2.0MPa y es ideal para la regulación de presión de las aplicaciones de soplado. La serie ARX tiene un diseño compacto con una anchura de 35 mm y una longitud total de 80 mm. El diseño del pistón garantiza una larga vida útil. La serie ARX tiene un pomo de regulación de fácil manejo.
Coste efectivo y apariencia limpia, los reguladores de la serie AR ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El botón de ajuste de bloqueo evita se produzcan cambios de configuración. El diseño modular de la serie AR enlaza con otros equipos de tratamiento neumático de SMC.
El regulador de vacío de la serie se desarrolló para actualizar el diseño del modelo T203, hacerlo más compacto y ampliar la gama de reguladores de vacío. Los tamaños de las roscas disponibles incluyen Rc(PT), NPT y G(PF).
Las demandas, por parte de la industria de transformación y de los fabricantes de máquinas de PET, de electroválvulas de 2 y 3 vías de acción directa para funcionamiento a altas presiones quedan satisfechas con el lanzamiento por parte de SMC de la nueva serie VCH.Diseñadas para uso con aire o gases inertes, estas nuevas válvulas pueden funcionar hasta presiones máximas de 5.0 MPa, superando ampliamente a la serie VXH de alta presión ya existente. Con grandes conductos, y con tamaños de conexionado de G1/2 hasta G1 conformes a la norma ISO1179-1, los elevados caudales quedan garantizados y, gracias a la reducción del volumen global de la cámara piloto, su capacidad de respuesta se puede medir en milisegundos.Además, la gama VCH ofrece una protección equivalente a IP65 y un conector eléctrico tipo DIN como estándar. Y, gracias a la exclusiva construcción sin impactos de su armadura, a la amortiguación que posee y al diafragma de uretano, las primeras indicaciones han confirmado que la vida útil de las válvulas superará los 10 millones de ciclos.Actualmente, la serie VCH está disponible con cuatro configuraciones de válvula diferentes: válvula de 2 vías normamente cerrada (VCH41), válvula de 2 vías normalmente abierta (VCH42) y nuestra opción de 3 vías (VCH410), además de una válvula antirretorno (VCHC40).