No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
El alicate cortatubos de la serie TK contiene una característica de bloqueo de seguridad y se utiliza para cortar los tubos de nilón, nilón flexible, poliuretano y otros tubos de plástico flexible de 12 mm o menos.
La serie 25 es un silenciador de cubierta metálica con una construcción resistente a impactos. Esta serie realiza la descarga en una sola dirección y evita la neblina y el ruido. La serie 25 está disponible con las roscas R(PT) o NPT.
Los desoleadores de la serie AMC aseguran el aire en la planta de limpieza y reducen la generación de ruido por encima de 35dB. La serie AMC elimina además más del 99.9% de la neblina de aceite. Elija el modelo de rosca R(PT), NPT o G(PF).
Los silenciadores de la serie AN ofrecen varios modelos y una contrapresión baja con un diseño compacto y de montaje fácil. El modelo de alta reducción de ruido proporciona una reducción del ruido de más de 35dB(A) y cumple la UL94-V0, material no inflamable. La serie AN está disponible con roscas R(PT) o NPT.
Mediante el uso de los controles de caudal de SMC con conexiones instantáneas incorporadas se reduce la altura de montaje y se consigue un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten que el cuerpo gire para facilitar la instalación. Disponible en tamaños de rosca de M3 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en metros R(PT), tamaños de tubo de 3.2 mm a 12 mm de diámetro exterior (metros) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas), con codo opcional y modelo universal (flexibilidad mejorada) y sistema de entrada y salida, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Mediante el uso de los controles de caudal de SMC con conexiones instantáneas incorporadas se reduce la altura de montaje y se consigue un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten que el cuerpo gire para facilitar la instalación. Disponible en tamaños de rosca de M3 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en metros R(PT), tamaños de tubo de 3.2 mm a 12 mm de diámetro exterior (metros) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas), con codo opcional y modelo universal (flexibilidad mejorada) y sistema de entrada y salida, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
La serie ASP es un regulador de caudal con una válvula antirretorno pilotada integrada. Esta combinación permite controlar la velocidad del cilindro y las paradas intermedias temporales. Serie ASP estándar con niquelado electrolítico, dirección de montaje del tubo de 360 grados sin restricción.
La serie ASR/ASQ (válvula PFC/QFC) puede reducir el consumo de aire un 25%. La válvula de control PFC dispone de un ajuste de presión y de una función de control de velocidad.La válvula de control QFC ofrece una función de control de velocidad del cilindro y de escapede gran velocidad. La serie ASR/ASQ con conexiones instantáneas (válvula caudal/ presión),puede reducir el consumo de aire un 40%. La válvula de presión dispone de un regulador con válvula antirretornoy un controlador de caudal. La válvula de caudal ofrece una válvula de alimentación y de escape rápidosy un controlador de caudal.
La válvula de seguridad reguladora de caudal de la serie ASS (válvula SSC) está disponible en dos modelos de control, regulación de sistema de entrada y de salida. Ambas son válvulas de control con función de regulación de caudal y función rápida de alimentación de aire. El modelo de salida utiliza además una válvula de mariposa. Esta válvula SSC evita accidentes causados por la extensión repentina del vástago del cilindro efectuando un control de entrada cuando no hay presión y recuperando el control de salida tras la presurización del cilindro.
Serie KN, boquillas y varillas de manómetro, mediante la selección de la nueva boquilla y del tamaño apropiados es posible ahorrar un 30~90% del consumo de aire requerido para el funcionamiento de la boquilla actual. Están disponibles muchos modelos de boquilla con tubos de nilón, nilón flexible, tubo de cobre flexible y tubos OST. Los tamaños oscilan entre 4 mm y 20 mm.
La conexión instantánea, no inflamable de la serie KR se puede utilizar con un amplio rango de presiones, desde el vacío hasta una presión de 145 PSI. El empleo de un perfil especial garantizauna perfecta estanqueidad y una reducida resistencia al insertar el tubo. Los racores KR son efectivos para tuberías en espacio reducido. El cuerpo y la parte roscada giran.
El tubo de doble capa no inflamable de la serie TRB/TRBU está disponible para el conexionado neumático e hidráulico general en ambientes expuestos a chispas de soldaduras por puntos, etc. El diseño de doble capa utiliza una resina no inflamable (equivalente a la norma UL-94 V-0) para la capa exterior. La serie TRB está disponible en varios colores estándar. El rollo de 100 m está disponible en todos los colores.
El tubo de nilón flexible TRS no inflamable (equivalente a la norma UL-94 V-0), está disponible en rollos de 20 y 100 metros. La serie TRS es aplicable para la presión de aire general y agua en ambientes expuestos a chispas como en soldaduras por puntos. Disponible en negro, blanco, rojo, azul y verde.
Teniendo en cuenta el ahorro de energía, la pistola de soplado de la serie VMG tiene una gran área efectiva de 30 mm² (sin boquilla) con un radio de 10.7:1 por encima de las pistolas de aire tradicionales. La pérdida de presión es del 1% o menos cuando se utiliza una boquilla con un diámetro de 2.5 mm. Debido a la instalación de un tipo de balance, la fuerza de accionamiento por palanca no se ve perjudicada por la presión de alimentación. La dirección de conexionado es opcional desde la parte superior a la inferior y la boquilla también es opcional.
Removed due to no functionality enabled detected