No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Adecuado para aplicaciones exentas de cobre, la serie "ASG" se puede utilizar también en las zonas donde el lavado puede degradar los controles de caudal estándar, como alimentos y embalajes. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de giros del tornillo hasta 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca para impacto elevado y para una apariencia limpia. Esta serie incorpora conexiones instantáneas de SMC disponibles para tubos de 4 mm y 12 mm de diámetro exterior.
Diseñadas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos son una necesidad, nuestra nueva serie KQG2 de racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 es ahora hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores e incluye 8 nuevas opciones, ampliando la gama hasta un total de 17 modelos. Además, y gracias a la adición de dos nuevos tamaños de tubo, este racordaje se puede utilizar con una amplia variedad de diámetros de tubo que abarca desde 3.2 mm hasta 16 mm. Nuestra serie KFG2 de racordaje con rosca de acero inoxidable 316 también se ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelos y también es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con el nuevo tamaño de tubo de 16 mm, este racordaje puede operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se selecciona sin sellante para roscas. Y, gracias al sellado sin manguito, la facilidad del mantenimiento está garantizada. Finalmente, nuestra gama de racordaje metálico se completa con nuestra opción de latón, la serie KQB2. También realizada hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, gracias al niquelado electrolítico aplicado sobre todas las piezas de latón, este racordaje mantendrá un buen aspecto durante toda su vida útil.
El acoplador S de la serie KK utiliza un método de conexión único. Un diseño sin bolas de acero ni muelles de válvula permite un cuerpo compacto y un área efectiva extensa y evita la restricción de la vía del caudal. Las piezas de presión y las de resina junto a la reducción del tamaño del cuerpo se utilizan para reducir el peso total.
Como respuesta a la demanda de una gama de racordaje metálico ligero, sin grasa y de alto rendimiento por parte de la industria, nuestros ingenieros de SMC simplemente han seleccionado nuestras populares gamas de racordaje metálico KQG/KFG y KQB y han añadido algunas opciones de las que carecían, haciéndolas además más compactas, ligeras y resistentes. Diseñadas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos son una necesidad, nuestra nueva serie KQG2 de racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 es ahora hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores e incluye 8 nuevas opciones, ampliando la gama hasta un total de 17 modelos. Además, y gracias a la adición de dos nuevos tamaños de tubo, este racordaje se puede utilizar con una amplia variedad de diámetros de tubo que abarca desde 3.2 mm hasta 16 mm. Nuestra serie KFG2 de racordaje con rosca de acero inoxidable 316 también se ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelos y también es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con el nuevo tamaño de tubo de 16 mm, este racordaje puede operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se selecciona sin sellante para roscas. Y, gracias al sellado sin manguito, la facilidad del mantenimiento está garantizada. Finalmente, nuestra gama de racordaje metálico se completa con nuestra opción de latón, la serie KQB2. También realizada hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, gracias al niquelado electrolítico aplicado sobre todas las piezas de latón, este racordaje mantendrá un buen aspecto durante toda su vida útil.
las conexiones miniatura de la serie M y MS se utilizan para las conexiones neumáticas en áreas reducidas. El conector de manguera y los modelos de codo en tuerca admiten los tubos de nilón, nilón flexible y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que hace posible el uso de este racor en aplicaciones corrosivas.