Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

PVQ

PVQ
Las aplicaciones que requieren unos caudales precisos y uniformes disponen ahora de la solución perfecta gracias a los ingenieros de SMC, líder mundial en control de automatización, y a su nueva serie PVQ de electroválvulas proporcionales.Diseñadas para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo vacío hasta 0.1 Pa"abs, la válvula PVQ ajusta con precisión el caudal para que resulte uniforme y exacto mediante el control externo de la corriente eléctrica de entrada.Gracias a las piezas internas móviles con recubrimiento especial de la válvula, la vida útil se ha ampliado hasta más de 25 millones de ciclos y el ruido emitido durante la apertura y el cierre de la válvula se ha reducido al mínimo.Con mejoradas características técnicas que incluyen una repetitividad inferior al 3%, una histéresis inferior al 10%, una reducción en el número de fugas y un cierre automático de la válvula cuando se desactiva la alimentación eléctrica, la válvula está disponible con cuerpos de latón o acero inoxidable y con material sellante de FKM.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos