Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Reguladores electroneumáticos

Control simple e inteligente de tus aplicaciones

¿Cómo funcionan los reguladores electroneumáticos? 

 

Los reguladores electroneumáticos de presión controlan dinámicamente la presión del aire en función de señales electrónicas. Esto te permitirá reducir la presión de entrada de tu máquina o instalación de forma remota, para obtener un rango de presión preciso.

SMC ofrece una gama de reguladores electroneumáticos que se adaptan a diversas aplicaciones:

  • La serie ITVH es la solución ideal si necesitas una regulación de alta presión de hasta 3,0 MPa. También puede utilizarse para diferentes gases como aire, argón, oxígeno o nitrógeno.
  • La serie ITVX también será útil en aplicaciones que necesiten un rango de presión de hasta 2,0 MPa.
  • La serie ITV se adaptará a tus necesidades gracias a las distintas opciones que ofrece. No sólo puede medir caudales de presión positiva o negativa, sino que su diseño compacto y ligero la convierte en la solución ideal para reducir el espacio de instalación necesario. 
  • La serie IITV23 te permitirá integrar dos o más reguladores electroneumáticos en un mismo bloque controlado por comunicación industrial. Además, te ayudará a reducir el cableado y disponer de una solución más compacta.

Desde el montaje individual hasta el montaje en bloque, nuestros reguladores electroneumáticos son la mejor opción para satisfacer tus necesidades.

Información relacionada con la serie ITV/ITVX/ITVH

También te puede interesar

¿Por qué elegir los reguladores electroneumáticos de presión de SMC?

 

Te acompañamos en el camino hacia la Industria 4.0 y la IIOT, con soluciones inteligentes, flexibles y compactas, disponibles para diferentes protocolos de comunicación, como IO-Link, CC-Link, DeviceNet™ o PROFIBUS DP.

Gracias a su versatilidad, los reguladores electroneumáticos de SMC pueden utilizarse en multitud de aplicaciones de automatización industrial, como las siguientes:

  • Corte por láser de fibra
  • Purga de envases en la industria alimentaria y de alimentos para mascotas
  • Control de la tensión de bobinado en la industria de la impresión
  • Máquinas de moldeo de botellas de PET
  • Pruebas de presión
  • Control de la velocidad de descarga
  • Control de presión para aplicación de adhesivo
  • Control de varias etapas a control analógico
  • Comprobador de fugas

Descubre cómo el ITV te ofrece un “Control simple e inteligente de tus aplicaciones"

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.

 

Descubre SMC Expertise Hub

Innovación. Evolución de los reguladores electroneumáticos SMC
Por Mohamed Boudouhi | Responsable de producto de SMC Alemania
Leer más