Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Plano aspirante – ZGS

La solución de paletización completa y eficaz

  • Reduce el tiempo de instalación y diseño – Integración de todos los componentes esenciales en una sola unidad
  • Permite reducir el tamaño del robot – Diseño delgado y ligero para optimizar las dimensiones del robot
  • Optimización de la aplicación para obtener la máxima eficacia – Puedes seleccionar el número de eyectores ensamblados en función del caudal de aspiración requerido
  • Mejora la productividad – Sujeción eficaz de piezas de diferentes formas y tamaños.

Y mucho más

  • Conjunto de eyector, espuma, válvula de alimentación, válvula de soplado atmosférico y presostato integrados en cada unidad de eyector para un uso inmediato con solo conectar un conector M8 y suministrar aire
  • Fuerza máx. de agarre: 2144 N
  • Tamaño de espuma: 400x240
  • Peso: 3.9 kg
  • Se puede montar en robots industriales y robots colaborativos: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC y Yaskawa
  • Mantiene el agarre en cualquier orientación, independientemente del área de contacto.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Robot compatible
Válvula de alimentación/Válvula de venteo atmosférico
Tamaño de espuma
Espuma
Placa de succión
Número de conjuntos de eyector
Cable del conector para robot compatible
Características técnicas de unidades del presostato
Soporte para montaje en robot
Conexión (P) de alimentación de presión de aire