Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

PF3W

PF3W
  • Flujostato digital para líquidos
  • Fluidos aplicables: agua, solución acuosa de etilenglicol, agua desionizada y varios productos químicos líquidos
  • Display integrado: visualización en 3 colores/ 2 campos de visualización
  • Sensor de temperatura integrado
  • Montaje en bloque disponible
  • Válvula de regulación de caudal (opcional)
  • Rangos de caudal: de 0.5 a 250 l/min
  • Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
  • Repetitividad: ±0.2 % fondo de escala
  • Consumo: 50 mA o menos
  • IP65.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos