Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bomba neumática - PA

Garantiza un movimiento fiable

  • Producto resistente y duradero – Vida útil de 50 millones de ciclos o más
  • Ahorro de energía – Reducción del consumo de aire hasta en un 53%
  • Fácil de limpiar – Sin piezas deslizantes en las áreas en contacto con el fluido lo que reduce la generación de partículas.

Y mucho más

  • Caudal de hasta 63 l/min
  • Rango de altura de succión (seco) hasta 2 m
  • Sin piezas deslizantes en las zonas húmedas
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX
  • Compacta y ligera.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 9 de 9 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

PA5-F
Material del cuerpo
Material del diafragma
Funcionamiento
Rosca
Tamaño de conexión
Opción
Ejecuciones especiales